TS Montageschiene 17 x 17 mm für TS

Artikel-Nummer: SV 9673.983

Zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums und als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung.

Artikel-Nummer:
SV 9673.983
Produktbeschreibung
Montageprofil mit TS Raster auf drei Seiten. Geeignet zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums, zur individuellen Anwendung als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung und Befestigung an der inneren oder äußeren Montageebene des TS 8 Schrankes.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Länge
787,5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650 ‐ = 800
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
3,72 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177576933
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SV Montageschiene 17x17 mm, L: 787,5 mm, für TS