- Artikel-Nr.:
- DK 7828961
- Produktbeschreibung
- Zum Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19″)-Befestigungsebenen. Der Geräteboden wird direkt an den L-förmigen Profilschienen eingehängt.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 598 mm
- Belastbarkeit
- 75 kg Flächenlast, statisch
- Hinweis
- Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
- Abmessung
- Breite: 507,5 mm
Höhe: 20 mm
Tiefe: 580 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,65 kg
- Bruttogewicht
- 3,85 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233300
- ECLASS 8.0
- 27189261
Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau
Geräteboden für Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19")
Befestigungsebenen.
Zur direkten Befestigung an Profilschienen.
Der Geräteboden verfügt über Belüftungsschlitze, welche den
Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begünstigen.
Zur Montage an L-winkeligen Profilschienen.
Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Ebenenabstand: 600 mm
Geräteboden für Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19")
Befestigungsebenen.
Zur direkten Befestigung an Profilschienen.
Der Geräteboden verfügt über Belüftungsschlitze, welche den
Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begünstigen.
Zur Montage an L-winkeligen Profilschienen.
Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Ebenenabstand: 600 mm