Rittal Automation Systems

Wire Station WS 540

Mobiler und elektrisch höhenverstellbarer Konfektionier- und Verdrahtungsarbeitsplatz, individuell ausbaubar im Baukastensystem.

Features und Nutzen

Features

  • Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz
  • Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe
  • Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge
  • Umfangreiches Zubehörportfolio
  • Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit EPLAN Smart Wiring

Nutzen

  • Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen
  • Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe
  • Flexibel – beliebig erweiterbar
  • Vorkonfektionierte Sets verfügbar

Produktvarianten

Wire Station WS 540 Standard

Wire Station WS 540 Standard

Wire Station WS 540 Standard

Wire Station WS 540 USA

Wire Station WS 540 USA

Wire Station WS 540 USA

Der ergonomische Prozessoptimierer

Für alle Tätigkeiten rund um die Verdrahtung

Wire Station mit empfohlenem Zubehör

Alles in einem – Die Produkt-Sets von Rittal

Wire Station WS 540 Basic Edition

  • Speziell für die manuelle Konfektionierung vorkonfektioniert
  • Platzsparende Drahtbevorratung
  • Ergonomisches und mobiles Arbeiten

Wire Station WS 540 Processing Edition

  • Speziell für die Bearbeitung von Drähten mit Rittal Abläng- und Crimpautomaten
  • Vorbereitet für die Aufnahme von Halbautomaten
  • Ergonomisches und mobiles Arbeiten

Wire Station WS 540 Wire Terminal Edition

  • Speziell für die Nutzung in Verbindung mit dem Rittal Wire Terminal WT vorkonfektioniert
  • Inklusive Halterung für Drahtschienenmagazine des Wire Terminals
  • Ergonomisches und mobiles Arbeiten

Zubehör für die Wire Station WS 540

Ablageboden für WS 540

  • Ablageboden-Set zur Montage unterhalb der Tischplatte
  • Für die sitzende Bearbeitung am Arbeitsplatz
  • Ausreichend Knie- und Beinfreiheit

Geräteträger, links für WS 540

  • Gerätetrageeinheit mit zusätzlichem Ablageboden
  • Flexibel einstellbar
  • Universell nutzbar

Geräteträger, rechts für WS 540

  • Gerätetrageeinheit passend für Crimpautomat RC
  • Flexibel einstellbar
  • Universell nutzbar

Monitorbefestigung für WS 540

  • Befestigung aller gängigen Monitore
  • Stabile Befestigung
  • Schwenkbar und höhenverstellbar

Arbeitsleuchte LED für WS 540

  • Mit Klemmvorrichtung
  • Blend- und flimmerfreie Beleuchtung
  • Mit 3D- Kopfgelenk

Befestigungsstrebe, vertikal für WS 540

  • Optionale Befestigung von Zubehör
  • Individueller und funktionaler Aufbau
  • Individuelle Höheneinstellung

Boxenhalter für WS 540

  • 3 Sichtlagerkästen
  • Zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör
  • Dient der Platzsparenden und komfortable Aufbewahrung

Adapterwinkel für WS 540

  • Individueller Ausbau & Verbreiterung der WS 540
  • Montage zusätzlicher vertikaler Befestigungsstreben
  • Ermöglicht unterschiedliche Einstellmöglichkeiten

Abfallbehälter für WS 540

  • Abfallentsorgung direkt am Arbeitsplatz
  • Frontseitige Befestigung
  • 12 Liter Fassungsvermögen

Steckdosenleiste für WS 540

  • Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte
  • 5-fach mit Wippschalter
  • Ergonomische Zugänglichkeit durch 45°-Winkel auf der Arbeitsplatte

Magazinträger für WS 540

  • Aufnahme von bis zu 4 Drahtschienenmagazinen
  • Universell an jeder Befestigungsstrebe einsetzbar
  • Dient der Platzsparenden und komfortable Aufbewahrung

Drahtführung Befestigungsstrebe, vertikal für WS 540

  • Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte
  • Individuell höhenverstellbar
  • Optimale Laufeigenschaft der Drähte

Drahtführung Geräteträger, links für WS 540

  • Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte
  • Montage am Geräteträger links
  • Optimale Laufeigenschaft der Drähte

Drahtpakethalter

  • Ablage für Drahtpakete
  • Passend für Montagetische und WS 540
  • Dient der Platzsparenden und komfortable Aufbewahrung

Drahtringhalter

  • Ablage für Drahtringe
  • Passend für Montagetische und WS 540
  • Dient der Platzsparenden und komfortable Aufbewahrung

Werkzeughalter, rund für WS 540

  • Sichere Aufbewahrung von Handgeräten oder Getränken
  • Befestigung an der Tischplatte
  • Einfaches Handling

Konsole Abisolierautomat für WS 540

  • Zur Platzierung des Abisolierautomaten S22
  • Links wie rechts platzierbar
  • Höhenverstellbar

Universalablageschale für WS 540

  • Universale Ablageschale
  • Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
  • Dient der Platzsparenden und komfortable Aufbewahrung

Mini-PC-Halterung für WS 540

  • Sichere Platzierung eines Mini-PC
  • Linksseitige Anbringung unter dem Arbeitstisch
  • Individuell verstellbar

Kippsicherung

  • Variabel verstellbare Stütze
  • Vermeidung von Kippgefahr
  • Maximale Tragkraft 70 kg

Zubehör Wire Station WS 540

Zubehör für die Wire Station: Drahtbevorratung, Drahtführung, Geräteträger für Halbautomaten, Steckdosenleiste, Arbeitsleuchte, Mini PC-Halterung, Monitorhalter, Werkzeug und Getränkehalter, Abfallbehälter sowie Magazinträger für die Weiterverarbeitung von vorkonfektionierten Drähten aus dem Wire Terminal.

Weitere Produkte

Abisolierautomat S22

  • Halbautomat zum Abisolieren von Drähten
  • Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf
  • Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge

Crimpautomat R8 E

  • Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat
  • Für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle
  • Flexibler Einsatz in der Werkstatt

Ablängautomat C8+

  • Zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße
  • Ablängen mit Schnittstelle zu CAE-Daten möglich
  • Stop & Go-Funktion

Abisolier- und Crimpautomat L8

  • Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen
  • Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
  • Verarbeitung von Sonderdrähten möglich

Crimpautomat RC

  • Träger bestückbar für max. 23.000 Aderendhülsen
  • Auswahl des Drahtquerschnitts über Touchscreen
  • Verarbeitung von fünf verschiedenen Querschnitten ohne Umrüstung