- Artikel-Nummer:
- AS 4050.327
- Produktbeschreibung
- Trockentuch für die Reinigung der Linsen und Deckgläser der Perforex Lasercenter LC.
- Nutzen
- Speziell für empfindliche Oberflächen
- Eine saubere Laseroptik garantiert optimale Schnittergebnisse
- Material
- Polyester
- Lieferumfang
- 1 VE = 100 St.
- Normen
- Class 100/ISO 5 Reinraum
- Passend für Best.-Nr.
- 4050330
- 4050335
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Tiefe: 100 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Pack
- Gewicht/VE
- 0,3 kg
- Zolltarifnummer
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeschreibung
-
Trockentuch für die Reinigung der Linsen und Deckgläser der Perforex Lasercenter LC.