Funktionstisch

Artikel-Nummer: AS 4050.130

Ob für den Transport der notwendigen Materialien und Werkzeuge zur Baustelle oder für die Inbetriebnahme – das ausklappbare System des Funktionstischs eignet sich hervorragend für Monteure und Servicepersonal.

Artikel-Nummer:
AS 4050.130
Produktbeschreibung
Ob für den Transport der notwendigen Materialien und Werkzeuge zur Baustelle oder für die Inbetriebnahme – das ausklappbare System des Funktionstischs eignet sich hervorragend für Monteure und Servicepersonal.
Nutzen
Oberfläche des Tisches ist geeignet für Computer-Mouse
Durch einfaches Auseinanderklappen problemlos von der Transportfunktion zum praktischen Arbeitstisch
Hohe Standfestigkeit und robuste Beständigkeit
Material
Funktionstisch: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Arbeitsfläche: Kunststoffbeschichtung
Sitzfläche: Polyestergewebe, mit PVC ummantelt
Lieferumfang
Funktionstisch
Klappstuhl
Belastbarkeit
Sackkarre (max. 20 kg)
Tisch (max. 30 kg)
Klappstuhl (max. 100 kg)
Abmessungen Tisch
Breite: 1.290 mm
Höhe: 780 mm
Tiefe: 610 mm
Transportabmessungen
Breite: 610 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 85 mm
Abmessungen Sackkarre
Breite: 300 mm
Höhe: 610 mm
Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
20 kg
Zolltarifnummer
84279000
EAN
4028177804593
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Produktbeschreibung
Funktionstisch, praktisch und mobil
Dokumentationen
Anleitung