Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.
- Artikel-Nr.:
- AE 1004600
- Material
- Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt - Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür(en)
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 334 mm x 275 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Anzahl Verschlüsse
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt - Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7 kg
- Bruttogewicht
- 7,12 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000100
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x300x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- White Paper
Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl
Schutzart IP 66
Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw.
1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit
umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.
Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130°
Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.
Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlußsysteme, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher,
Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus
Oberflächenausführung: Strichschliff
Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm
Schutzart IP 66
Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw.
1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit
umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.
Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130°
Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.
Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlußsysteme, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher,
Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus
Oberflächenausführung: Strichschliff
Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm