Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Artikel-Nr.: AE 1013600

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Artikel-Nr.: 2433000

Wandbefestigungshalter für KL, EB, BG, AE, Wandgehäuse EL, TP Oberteile und LWL-Kleinverteiler

Artikel-Nr.: 2583010

Wandbefestigungswinkel für AX, KX, AX IT, AE, KL

Artikel-Nr.: 2304000

Vorreiberverschluss

Artikel-Nr.: 2304010

Vorreiberverschluss HD

Artikel-Nr.:
AE 1013600
Material
Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür(en)
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 500 mm
Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
449 mm x 470 mm
Anzahl Türen
1
Anzahl Verschlüsse
2
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17,48 kg
Bruttogewicht
19,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177244306
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 500x500x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl

Schutzart IP 66
Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw.
1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit
umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.
Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130°
Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.
Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlußsysteme, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher,
Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus
Oberflächenausführung: Strichschliff
Abmessungen (B x H x T): 500 x 500 x 300 mm