Kompakt-Schaltschränke AE

Artikel-Nr.: AE 1036500

Gehäuse mit Tür aus Stahlblech, lackiert mit Montageplatte und Flanschplatte im Boden.

Artikel-Nr.: 2508100

Wandbefestigungshalter für AE

Artikel-Nr.: 1199100

Anreihsatz für AX, KX, AE, KL

Artikel-Nr.: 2519000

Türarretierung

Artikel-Nr.: 2449000

Scharnier 180°

Artikel-Nr.: 2426500

Staubschutzleiste

Artikel-Nr.: 2537045

Mini-Komfortgriff für AE mit Vorreiber inklusive VW E1 Schließung

Artikel-Nr.:
AE 1036500
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en), rundum geschlossen
Flanschplatte(n) im Gehäuseboden
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
Materialstärke Tür
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,38 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
254 mm x 275 mm
Anzahl Türen
1
Türanschlag wechselbar
Ja
Anzahl Verschlüsse
1
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Flanschplatte
Anzahl: 1
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,786 kg
Bruttogewicht
6,2 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177522909
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x300x155 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Schaltschrank (Kompakt-Schrank)

nach Schutzart IP 66
Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück
gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an
der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit
Stahlblechflanschplatten.
Tür(en): 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten
Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei
eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf
Linksscharnierung, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen,
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlußeinsätze, Wandbefestigungshalter,
Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm
breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt,
entfettet,phosphatiert, elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 300 x 300 x 155 mm