Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig

Artikel-Nr.: HD 1312600

Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dach nach vorne um 30° geneigt. Dichtung durch blaue Einfärbung klar von Lebensmitteln zu unterscheiden

Artikel-Nr.:
HD 1312600
Ausführung
Hygienic Design Gehäuse
Produktbeschreibung
Dachneigung 30° nach vorne
Marktrelevante Produktänderungen
Der Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig erhält ab Juni 2020 die neue Montageplatte des Kompakt-Schaltschranks AX.
Material
Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Tür mit eingesteckter Dichtung
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Abmessung
Breite: 610 mm
Höhe vorne: 810 mm
Höhe hinten: 981 mm
Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
550 mm x 735 mm
Türöffnungswinkel
125°
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
IP X9
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
35 kg
Bruttogewicht
38 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177967434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig

Gehäuse:
Gehäuse aus einem Stück gekantet und geschweißt,
rundum geschlossen, ohne zusätzliche Spalte und Toträume.
Gehäuse inklusive Montageplatte.
Im Gehäuse integriertes Schrägdach
um 30 ° nach vorn geneigt.
Im Dach integrierte Tropfkante
zum Schutz des oberen Bereiches der Türdichtung.
Der Abstand zwichen Tropfkante und Türoberkante
erlaubt eine sichere Reinigung.
Tür:
Eintürig mit umlaufend um 10 ° geneigten Umkantungen,
Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Scharniere
hygienegerecht innerhalb der Türdichtung
Ein Vorreiber Verschluss im Hygienic Design,
Verschluss-Einsatz ohne Vertiefungen und Spalte,
zur schnellen und einfachen Reinigung.
Türdichtung aus Silikon, gem. FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
mit einem spaltfreien Übergang zwischen Tür und Gehäuse,
frei von Hinterschnitten und Toträumen.
Material:
Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche: