Kompakt-Schaltschränke AE

Artikel-Nr.: AE 1338500

Gehäuse mit Tür aus Stahlblech, lackiert mit Montageplatte und Flanschplatte im Boden.

Artikel-Nr.: 2508100

Wandbefestigungshalter für AE

Artikel-Nr.: 1199100

Anreihsatz für AX, KX, AE, KL

Artikel-Nr.: 2519000

Türarretierung

Artikel-Nr.: 2449000

Scharnier 180°

Artikel-Nr.: 2426500

Staubschutzleiste

Artikel-Nr.: 2537045

Mini-Komfortgriff für AE mit Vorreiber inklusive VW E1 Schließung

Artikel-Nr.:
AE 1338500
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en), rundum geschlossen
Flanschplatte(n) im Gehäuseboden
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 380 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 350 mm
Materialstärke Tür
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
334 mm x 570 mm
Anzahl Türen
1
Türanschlag wechselbar
Ja
Anzahl Verschlüsse
2
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Flanschplatte
Größe: 4
Anzahl: 1
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17,238 kg
Bruttogewicht
19 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177252462
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x350 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Schaltschrank (Kompakt-Schrank)

nach Schutzart IP 66
Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück
gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an
der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit
Stahlblechflanschplatten.
Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten
Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei
eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf
Linksscharnierung,Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen,
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlußeinsätze, Wandbefestigungshalter,
Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm
breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt,
entfettet,phosphatiert, elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 380 x 600 x 350 mm