Alternative Verschluss-Einsätze wie z.B. Dreikant, Vierkant, Schraubendreher, Daimler, Fiat, Doppelbart.
- Artikel-Nr.:
- SZ 1486000
- Ausführung
- E
- Material
- Kunststoff
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: 8 mm Dreikant
- Passend für Gehäusetyp
- KS mit Vorreiber
- KS mit 3-Punkt-Verschluss
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,004 kg
- Bruttogewicht
- 0,005 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177007437
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- KS Verschluss-Einsatz, Ausführung E, Kunststoff, 8 mm Dreikant