Klemmenkästen KL ohne Flansch

Artikel-Nr.: KL 1503510

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, ohne Flanschplatte. Schutzart IP 66

Artikel-Nr.:
KL 1503510
Material
Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4
IK-Code
IK08
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,673 kg
Bruttogewicht
2,873 kg
Zolltarifnummer
84879059
EAN
4028177251151
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KL Klemmenkasten, BHT: 300x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Klemmengehäuse ohne Flansch (120 mm tief)

Schutzart IP 66
Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus
einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender
Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit
gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, Deckel
aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,
eingeschäumter Spezialdichtung, mit
Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit
beidseitigen Querleisten,mit Montagebohrungen, mit
Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der
Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.
Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,
Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,
Montageplatte
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Polyester Pulver RAL 7035 Struktur elektrostatisch
pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 300 x 200 x 120 mm