Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, ohne Flanschplatte. Schutzart IP 66
- Artikel-Nr.:
- KL 1510510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 120 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,38 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,513 kg
- Bruttogewicht
- 6,856 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251229
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KL Klemmenkasten, BHT: 600x300x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Klemmengehäuse ohne Flansch (120 mm tief)
Schutzart IP 66
Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus
einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender
Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit
gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, Deckel
aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,
eingeschäumter Spezialdichtung, mit
Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit
beidseitigen Querleisten,mit Montagebohrungen, mit
Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der
Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.
Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,
Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,
Montageplatte
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Polyester Pulver RAL 7035 Struktur elektrostatisch
pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 600 x 300 x 120 mm
Schutzart IP 66
Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus
einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender
Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit
gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, Deckel
aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,
eingeschäumter Spezialdichtung, mit
Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit
beidseitigen Querleisten,mit Montagebohrungen, mit
Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der
Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.
Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,
Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,
Montageplatte
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Polyester Pulver RAL 7035 Struktur elektrostatisch
pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 600 x 300 x 120 mm