Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, ohne Flanschplatte. Schutzart IP 66
- Artikel-Nr.:
- KL 1514510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen - Abmessung
- Breite: 150 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 80 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,012 kg
- Bruttogewicht
- 1,212 kg
- Zolltarifnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177251267
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KL Klemmenkasten, BHT: 150x150x80 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Klemmengehäuse ohne Flansch (80 mm tief)
Schutzart IP 66
Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus
einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender
Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit
gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, Deckel
aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,
eingeschäumter Spezialdichtung, mit
Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit
beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen, mit
Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der
Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.
Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,
Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,
Montageplatte
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Polyester Pulver RAL 7035 Struktur elektrostatisch
pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm
Schutzart IP 66
Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus
einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender
Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit
gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, Deckel
aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,
eingeschäumter Spezialdichtung, mit
Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit
beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen, mit
Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der
Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.
Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,
Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,
Montageplatte
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Polyester Pulver RAL 7035 Struktur elektrostatisch
pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm