Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, ohne Flanschplatte. Schutzart IP 66
- Artikel-Nr.:
- KL 1528510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen - Abmessung
- Breite: 200 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 80 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Bruttogewicht
- 1,44 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251335
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KL Klemmenkasten, BHT: 200x150x80 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis