Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.
- Artikel-Nr.:
- KL 1531510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial - Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 120 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Flanschplatten
- Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 1 + 1
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2 - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3 kg
- Bruttogewicht
- 3,119 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251373
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KL Klemmenkasten, BHT: 300x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis