Klemmenkästen KL mit Flansch

Artikel-Nr.: KL 1533510

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.

Artikel-Nr.:
KL 1533510
Material
Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
IK-Code
IK08
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Flanschplatten
Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 2 + 2
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,529 kg
Bruttogewicht
4,729 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177251397
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KL Klemmenkasten, BHT: 500x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch