Klemmenkästen KL mit Flansch

Artikel-Nr.: KL 1539510

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.

Artikel-Nr.:
KL 1539510
Material
Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
IK-Code
IK08
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,38 mm
Flanschplatten
Flanschplatte (links + rechts) Anzahl: 1 + 1
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position links/rechts: 2
Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 1 + 1
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,277 kg
Bruttogewicht
6,607 kg
Zolltarifnummer
84879059
EAN
4028177251601
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KL Klemmenkasten, BHT: 400x400x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch