E-Box EB

Artikel-Nr.: EB 1545500

Wandgehäuse mit Tür und Montageplatte aus Stahlblech. Schutzart IP 66. Mit 180°-Scharnier. Verschlusseinsatz austauschbar, auch gegen individuelles Verschlusssysteme.

Artikel-Nr.:
EB 1545500
Material
Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter Tür
180°-Scharnier
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Montageplatte
Abmessung
Breite: 150 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 80 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
125 mm x 285 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4
IK-Code
IK08
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Materialstärke Tür
1,25 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,343 kg
Bruttogewicht
2,543 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177251694
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
EB E-Box, BHT: 150x300x80, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür
Approbationen
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse:
stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus
1,38 mm
Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit
umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit
ge-
senkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.
Türen:
1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter
Dichtung, und verschraubten Scharnieren, 180°
Öffnungswinkel,
Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN
43668.
Montageplatte:
2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt
Zubehör:
Verschlußsysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder
Oberflächenausführung:
Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,
elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
lichtgrau
Struktur pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 150 x 300 x 80 mm