E-Box EB

Artikel-Nr.: EB 1548500

Wandgehäuse mit Tür und Montageplatte aus Stahlblech. Schutzart IP 66. Mit 180°-Scharnier. Verschlusseinsatz austauschbar, auch gegen individuelles Verschlusssysteme.

Artikel-Nr.:
EB 1548500
Material
Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter Tür
180°-Scharnier
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Montageplatte
Abmessung
Breite: 150 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 120 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
125 mm x 285 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4
IK-Code
IK08
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Materialstärke Tür
1,25 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,708 kg
Bruttogewicht
2,908 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177251687
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
EB E-Box, BHT: 150x300x120 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür
Approbationen
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus
bestehend aus 1,38 mm Stahlblech, aus einem Stück
gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an
der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter.
Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren,
180° Öffnungswinkel, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.
Montageplatte: 2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt
Zubehör: Verschlusssysteme, Wandbefestigungshalter,
Erdungsbänder
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur
pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 150 x 300 x 120 mm