Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.
- Artikel-Nr.:
- BG 1559510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür
Flanschplatte im Gehäuseboden - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 125 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Materialstärke Tür
- 1,25 mm
- Position Türanschlag
- unten
- Anzahl Tragschienen
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlüsse: 3 - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,066 kg
- Bruttogewicht
- 5,333 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262010
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- BG Bus-Gehäuse, BHT: 600x200x125 mm, Stahlblech, mit Flanschplatte im Boden und Tragschienen, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis