Montageplatte für AX, 3-teilig

Artikel-Nr.: AX 1561500

Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Lieferumfang.

Artikel-Nr.:
AX 1561500
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Abmessung
Breite: 485 mm
Höhe: 675 mm
Passend für Gehäusetyp
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Passend für
Gehäusetyp: Wandgehäuse AX, 3-teilig
Breite: = 600 mm
Höhe: = 745 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,2 kg
Bruttogewicht
5,21 kg
Zolltarifnummer
94039910
Produktbeschreibung
Montageplatte für Wandgehäuse AX, 3-teilig, BH: 485x675 mm