Montageplatte für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, Klemmkasten HD, Ex-Gehäuse

Artikel-Nr.: KX 1563800

Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.

Artikel-Nr.:
KX 1563800
Produktbeschreibung
Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Passend für Gehäusetyp
Klemmenkasten KX
Bus-Gehäuse KX
Klemmenkasten HD
Passend für
Gehäusetyp: Klemmenkasten KX
Bus-Gehäuse KX
Klemmenkasten HD
Breite: = 300 mm
Höhe: = 200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,73 kg
Bruttogewicht
0,755 kg
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177925366
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
KX Montageplatte, für Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX, für BH: 300x200 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Datenblätter
Technik im Detail