Montageplatte für KL

Artikel-Nr.: KL 1570700

Montageplatten für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses.

Artikel-Nr.:
KL 1570700
Produktbeschreibung
Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
Material
Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Verzinkt
Passend für Gehäusetyp
KL
Passend für
Gehäusetyp: KL
Breite: = 600 mm
Höhe: = 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,419 kg
Bruttogewicht
2,619 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177010314
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
KL Montageplatte, für KL und KL-HD, BH: 600x300 mm
Datenblätter
Technik im Detail