Wandgehäuse mit Tür und Montageplatte aus Stahlblech. Schutzart IP 66. Mit 180°-Scharnier. Verschlusseinsatz austauschbar, auch gegen individuelles Verschlusssysteme.
- Artikel-Nr.:
- EB 1578500
- Material
- Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Tür
180°-Scharnier
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Montageplatte - Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 155 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 275 mm x 585 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Gehäuse
- 1,38 mm
- Materialstärke Tür
- 1,25 mm
- Materialstärke Montageplatte
- 2 mm
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,5 kg
- Bruttogewicht
- 9,9 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177440890
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- EB E-Box, BHT: 300x600x155, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis