Wandbefestigungshalter für KL, EB, BG und Wandgehäuse EL

Artikel-Nummer: KL 1580.000

Für die Befestigung von Gehäusen KL, EB, BG und Wandgehäuse EL.

Artikel-Nummer:
KL 1580.000
Material
Messing vernickelt
Oberfläche
Vernickelt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Gehäuse
Wandabstand
8 mm
Hinweis
Aus Schutzart- und Hygienegründen haben die Edelstahlgehäuse keine Bohrungen für Wandbefestigung.
Passend für
Gehäusetyp: KL
EB
BG
EL
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,136 kg
Bruttogewicht
0,144 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177010864
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
KL Wandbefestigungshalter, Messing, vernickelt, Wandabstand 8 mm
Dokumentationen
Einlegezettel