Busgehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-Scharnier. Schutzart IP 66.
- Artikel-Nr.:
- BG 1583010
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
180°-Scharniere: Zink-Druckguss - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 240
180°-Scharniere: verchromt - Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
180°-Scharniere (2 Stück)
Tragschiene TH 35/7,5
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen - Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Abmessung
- Breite: 200 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 80 mm - Materialstärke Gehäuse
- 1,5 mm
- Materialstärke Tür
- 1,25 mm
- Position Türanschlag
- rechts/links
- Anzahl Tragschienen
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlüsse: 2 - Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,35 kg
- Bruttogewicht
- 2,54 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- BG Bus-Gehäuse, BHT: 200x300x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, Tragschiene
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- White Paper