Bus-Gehäuse BG

Artikel-Nr.: BG 1606520

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

Artikel-Nr.:
BG 1606520
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
Schutzart NEMA
NEMA 12
IK-Code
IK08
Materialstärke Gehäuse
1,38 mm
Materialstärke Tür
1,25 mm
Position Türanschlag
rechts
Anzahl Tragschienen
1
Ausbrüche (Anzahl x Ø)
296
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Kabeleinführung (Anzahl x Ø)
2 x M20
9 x M32
6 x M50
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,447 kg
Bruttogewicht
4,716 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177266865
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
BG Bus-Gehäuse, BHT: 400x300x120 mm, Stahlblech, mit metrischen Bohrungen im Boden und Tragschiene, Tür mit Sichtfenster, rechts scharniert
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail