Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.
- Artikel-Nr.:
- BG 1611510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür - Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 500 mm
Tiefe: 160 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Gehäuse
- 1,38 mm
- Materialstärke Tür
- 1,5 mm
- Position Türanschlag
- rechts
- Anzahl Tragschienen
- 3
- Ausbrüche (Anzahl x Ø)
- 33
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Kabeleinführung (Anzahl x Ø)
- 33 x M20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7,39 kg
- Bruttogewicht
- 7,779 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- BG Bus-Gehäuse, BHT: 400x500x160 mm, Stahlblech, mit metrischen Bohrungen im Boden und Tragschiene, Tür mit Sichtfenster, rechts scharniert
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis