Tastergehäuse HD

Artikel-Nr.: HD 1683630

Gehäuselösung mit Ausbruch für Taster, abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Rundum spaltfrei anliegende Silikondichtung zwischen Gehäuse und Deckel. Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss.

Artikel-Nr.:
HD 1683630
Ausführung
Hygienic Design Gehäuse
Produktbeschreibung
Gehäuseneigung 3° nach vorne
Material
Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Verschlussschraube: Edelstahl
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Deckel mit Tasterausschnitt
Dichtung und Verschlussschraube (beiliegend)
Abmessung
Breite vorne: 100 mm
Breite hinten: 122 mm
Höhe vorne: 220 mm
Höhe hinten: 242 mm
Tiefe: 90 mm
Rastermaß
60 mm
Ausbrüche (Anzahl x Ø)
3 x 30,5 mm
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss
Ausführung Verschluss: Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss
Anzahl Verschlüsse: 4
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
IP X9
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,61 kg
Bruttogewicht
1,667 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,39
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177995468
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
HD Tastergehäuse, BHT: 100x220x90 mm, Edelstahl, 1.4301, 3 Tasterausschnitte, Ø 30,5mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch