Tastergehäuse HD

Artikel-Nr.: HD 1684600

Gehäuse mit vier Ausbrüchen für Taster, abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Rundum spaltfrei anliegende Silikondichtung zwischen Gehäuse und Deckel. Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss.

Artikel-Nr.:
HD 1684600
Ausführung
Hygienic Design Gehäuse
Produktbeschreibung
Gehäuseneigung 3° nach vorne
Material
Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Verschlussschraube: Edelstahl
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Deckel mit Tasterausschnitt
Dichtung und Verschlussschraube (beiliegend)
Abmessung
Breite vorne: 100 mm
Breite hinten: 122 mm
Höhe vorne: 280 mm
Höhe hinten: 302 mm
Tiefe: 90 mm
Rastermaß
60 mm
Ausbrüche (Anzahl x Ø)
4 x 22,5 mm
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss
Ausführung Verschluss: Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss
Anzahl Verschlüsse: 4
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
IP X9
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,78 kg
Bruttogewicht
1,98 kg
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177958692
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
HD Tastergehäuse, BHT: 100x280x90 mm, Edelstahl, 1.4301, 4 Tasterausschnitte, Ø 22,5 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
HD Tastergehäuse

Gehäuse bestehend aus Korpus und Deckel
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender, herausnehmbarer blauer Silikondichtung
konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Gehäuse um 3° geneigt zur optimalen Reinigung,
Übereinstimmend mit EHEDG Richtlinien
Deckel aufliegend, um 3° geneigt,
mit vier Ausbrüchen je 22,5 mm für Taster
vier hygienegerechte Sechskantverschlussschrauben mit
Dichtungsring zwischen Schraubenkopf und Deckel,
Schutzleiteranschluß in Deckel und Korpus
Material:
Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Verschlussschraube: Edelstahl
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberflächenausführung:
Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400,
Rautiefe < 0,8 µm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66, IPX9
Type Rating nach UL 50E: Type 13, 3R, 4X
Artikelnummer: 1684600
Abmessungen (B x H x T): 100 x 280 x 90 mm