- Artikel-Nr.:
- EL 1933.200
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau in Elektronik-Schränke oder Gehäuse.
- Nutzen
- Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Oberfläche
- Natur eloxiert
- Höheneinheiten
- 3 HE
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 1,62 kg
- Bruttogewicht
- 1,718 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeschreibung
- EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 3 HE