Blindplatte 19"

Artikel-Nr.: EL 1937200

Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.

Artikel-Nr.:
EL 1937200
Produktbeschreibung
Für den Einbau in Elektronik-Schränke oder Gehäuse.
Nutzen
Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene
Material
Aluminium, 3 mm
Oberfläche
Natur eloxiert
Höheneinheiten
12 HE
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
6,684 kg
Bruttogewicht
7,036 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177012806
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeschreibung
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 12 HE