- Artikel-Nr.:
- SR 1980200
- Ausführung
- mit 180°-Scharnier
- Produktbeschreibung
- Fixiert den Schwenkrahmen in geöffneter Position.
- Einbaumöglichkeiten
- Montage bei Schwenkrahmen, groß: unten am Schrank (mit Sicherheitsstop bei 160°)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,585 kg
- Bruttogewicht
- 0,6 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177013254
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SR Schwenkrahmen-Arretierung, mit 180°-Scharnier
- Dokumentationen
- Anleitung