Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende

Artikel-Nr.: SR 1995235

Zum Einbau des Schwenkrahmens, groß, mit Blende.

Artikel-Nr.:
SR 1995235
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
Öffnungswinkel
130°
Einbaumöglichkeiten
An Schwenkrahmen mit 19"-Ebene seitlich
Belastbarkeit (statisch)
1.500 N
Info zu Zulässige statische Belastbarkeit max.
Maximale Belastung 800 N bei demontierter TS Montageplattengleitschiene.
Passend für
Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 800 mm
Passend für Gehäusetyp
TS
SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,557 kg
Bruttogewicht
3,8 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177164932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SR Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende, mit 130°-Scharniere, Belastung <1500 N
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke

Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem
800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich montieren. Der
Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maßraster befestigt und
ist abgestuft im 25 mm Raster in der Tiefe zu
verstellen. Wird der Schwenkrahmen im Teilausbau im
Netzwerkschrank befestigt, ist der Einbausatz im 25 mm
Raster höhenverstellbar. Der Öffnungswinkel des
Schwenkrahmen beträgt 130°

Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035