Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, ohne Blende

Artikel-Nr.: SR 1996835

Zum Einbau des Schwenkrahmens, groß, ohne Blende.

Artikel-Nr.:
SR 1996835
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
Öffnungswinkel
130°
Belastbarkeit (statisch)
1.500 N
Info zu Zulässige statische Belastbarkeit max.
Maximale Belastung 800 N bei demontierter TS Montageplattengleitschiene.
Passend für
Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
TS
SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,165 kg
Bruttogewicht
5,437 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177463103
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SR Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, mit 130°-Scharniere, Belastung <1500 N
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail