Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende

Artikel-Nr.: SR 1997835

Zum Einbau des Schwenkrahmens, groß, mit Blende.

Artikel-Nr.:
SR 1997835
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
Öffnungswinkel
180°
Einbaumöglichkeiten
An Schwenkrahmen mit 19"-Ebene seitlich
An Schwenkrahmen mit 19"-Ebene mittig
Belastbarkeit (statisch)
1.200 N
Info zu Zulässige statische Belastbarkeit max.
Einbau nur bei demontierter Montageplattengleitschiene möglich.
Passend für
Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 800 mm
Passend für Gehäusetyp
TS
SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,855 kg
Bruttogewicht
6,32 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177343542
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SR Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende, mit 180°-Scharnier, Belastung <1200 N
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail