Käfigmutter, mit Gewinde M5, mit Kontaktierung
- Artikel-Nr.:
- EL 2094500
- Ausführung
- mit Kontaktierung
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.
- Abmessung
- Gewinde: M5
- Für Materialstärken
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,25 kg
- Zolltarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177187351
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
- EL Käfigmuttern, M5, mit Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm