Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.
- Artikel-Nr.:
- AX 2260930
- Ausführung
- Wandgehäuse IT
- Material
- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) - Lieferumfang
- Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart
Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E
Mini-Komfortgriff - Höheneinheiten
- 9 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 478 mm
Tiefe: 373 mm - Einbautiefe
- 320 mm
- Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 417 mm - Tiefe Schwenkteil
- 216 mm
- Tiefe des Wandteils
- 135 mm
- Anzahl Verschlüsse
- 1
- Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
- 450 N
- Belastbarkeit Wandteil (statisch)
- 150 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Mini-Komfortgriff
Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 26 kg
- Bruttogewicht
- 26,333 kg
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983144
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- AX Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x478x373 mm, 9 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Mini-Komfortgriff
- Datenblätter
- Technik im Detail
AX Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE, Tiefe 373 mm
Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung.
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen.
Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für
Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E,
optional austauschbar gegen
Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör).
Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm,
Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart: IP 54 nach EN 60 529
Abmessung (B x H x T): 600 x 478 x 373 mm, 9 HE
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung.
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen.
Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für
Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E,
optional austauschbar gegen
Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör).
Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm,
Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart: IP 54 nach EN 60 529
Abmessung (B x H x T): 600 x 478 x 373 mm, 9 HE
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG