Wandgehäuse AX, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter

Artikel-Nr.: AX 2260955

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.

Artikel-Nr.:
AX 2260955
Ausführung
Wandgehäuse IT
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E
Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart
2 Blue e+ Austrittsfilter 3238.300 (lose beigelegt)
Mini-Komfortgriff
Höheneinheiten
9 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 478 mm
Tiefe: 573 mm
Einbautiefe
520 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 417 mm
Tiefe Schwenkteil
416 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
Anzahl Verschlüsse
1
IK-Code
IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
450 N
Belastbarkeit Wandteil (statisch)
150 N
Grundmaterial
Stahlblech
Verschluss
Ausführung Verschluss: Mini-Komfortgriff
Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
32,2 kg
Bruttogewicht
32,25 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177994096
Produktbeschreibung
AX Wandgehäuse, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter, BHT: 600x478x573 mm, 9 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Mini-Komfortgriff
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Auswahlhilfe
Anleitung
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail