Wandgehäuse AX, 3-teilig

Artikel-Nr.: AX 2261240

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.

Artikel-Nr.:
AX 2261240
Ausführung
Wandgehäuse IT
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart
Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E
Mini-Komfortgriff
Höheneinheiten
12 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 612 mm
Tiefe: 473 mm
Einbautiefe
420 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 551 mm
Tiefe Schwenkteil
316 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
Anzahl Verschlüsse
1
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
600 N
Belastbarkeit Wandteil (statisch)
200 N
Grundmaterial
Stahlblech
Verschluss
Ausführung Verschluss: Mini-Komfortgriff
Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
34 kg
Bruttogewicht
34,833 kg
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177983366
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AX Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x612x473 mm, 12 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Mini-Komfortgriff
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Auswahlhilfe
Anleitung
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
AX Wandgehäuse, 3-teilig, 12 HE, Tiefe 473 mm

Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung.
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen.
Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für
Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E,
optional austauschbar gegen
Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör).
Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm,
Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart: IP 54 nach EN 60 529
Abmessung (B x H x T): 600 x 612 x 473 mm, 12 HE
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG