Wandgehäuse AX, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter

Artikel-Nr.: AX 2261565

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.

Artikel-Nr.:
AX 2261565
Ausführung
Wandgehäuse IT
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E
Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart
2 Blue e+ Austrittsfilter 3238.300 (lose beigelegt)
Mini-Komfortgriff
Höheneinheiten
15 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 745 mm
Tiefe: 673 mm
Einbautiefe
620 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 684 mm
Tiefe Schwenkteil
516 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
Anzahl Verschlüsse
1
IK-Code
IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
750 N
Belastbarkeit Wandteil (statisch)
250 N
Grundmaterial
Stahlblech
Verschluss
Ausführung Verschluss: Mini-Komfortgriff
Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
45 kg
Bruttogewicht
45,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177994065
Produktbeschreibung
AX Wandgehäuse, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter, BHT: 600x745x673 mm, 15 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Mini-Komfortgriff
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Auswahlhilfe
Anleitung
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail