Alternative zum Standard-Vorreiberverschluss in verschiedenen Ausführungen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2304100
- Material
- Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Lieferumfang
- Lieferung ohne Schlüssel
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Vorreiberverschluss komplett aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Doppelbart-Einsatz
- Passend für Gehäusetyp
- AX Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,14 kg
- Bruttogewicht
- 0,153 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177939042
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- SZ Vorreiberverschluss, für AX, Edelstahl 1.4404, mit Doppelbart-Einsatz,
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Einlegezettel