- Artikel-Nr.:
- SZ 2309000
- Produktbeschreibung
- Zur schnellen und sicheren Befestigung von Kabelkanälen, Montageplatten, Profilschienen auf Tragschiene 35/7,5 und 35/15 nach EN 60 715.
- Nutzen
- Einfach den Montage-Clip am einzubauenden Teil vormontieren und anschließend auf die Tragschiene aufrasten
- Material
- Federblech
- Verpackungseinheit
- 30 Stück
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Bruttogewicht
- 0,196 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Montage-Clip, für Tragschiene