- Artikel-Nr.:
- SZ 2311.250
- Produktbeschreibung
- Das universelle Befestigungselement für alle Fälle, bei denen ein Abstand zur Befestigungsebene benötigt wird.
- Technische Daten
- Mit selbstformenden Gewinde für Bohrungen mit Ø 4,5 mm
- Material
- Sechskantstahl (SW8)
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 50 mm
- Montagehinweis
- Auf der Rückseite können mit Blechschrauben 5,5 x 13 z. B. Hut-/Tragprofilschienen, Berührungsschutzabdeckungen, Hauptschalterblenden, Kabelabfangschienen etc. befestigt werden
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 0,228 kg
- Bruttogewicht
- 0,244 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Distanzbolzen, L: 50 mm