- Artikel-Nr.:
- SR 2322700
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung am Einbausatz
- Montagehinweis
- Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
- Hinweis
- Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
= 1.200 mm
Höhe: ≥ 1.200 mm
- Höheneinheiten
- 22 HE
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8,746 kg
- Bruttogewicht
- 9,206 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177021198
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SR Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für TS, VX SE, für B: 600/1200 mm, 22 HE