Montagesteg für AE

Artikel-Nr.: SZ 2325000

Zum Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung, usw.

Artikel-Nr.:
SZ 2325000
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung, usw.
Technische Daten
Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Einsatzgebiete
Zum Befestigen von
Kabelkanälen
Kabelschlauchhalter
Berührungsschutzabdeckungen
Türeinbauten
Kabelabfangung und -fixierung
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
In Türen
Montagehinweis
Bei AE Edelstahl wird zusätzlich die Montagelochleiste benötigt
Hinweis
Je nach AE-Typ ist ein Ablängen der Montagestege an der Vorprägung notwendig
Passend für Gehäusetyp
AE
AE Edelstahl
Passend für Breite
= 500 mm
= 1.000 mm
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
3,6 kg
Bruttogewicht
3,973 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177021266
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Montagesteg, für AE, für B: 500/1000 mm