- Artikel-Nr.:
- SZ 2327000
- Produktbeschreibung
- Zum Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung, usw.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Einsatzgebiete
- Zum Befestigen von
- Kabelkanälen
- Kabelschlauchhalter
- Berührungsschutzabdeckungen
- Türeinbauten
- Kabelabfangung und -fixierung
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- In Türen
- Montagehinweis
- Bei AE Edelstahl wird zusätzlich die Montagelochleiste benötigt
- Hinweis
- Je nach AE-Typ ist ein Ablängen der Montagestege an der Vorprägung notwendig
- Passend für Gehäusetyp
- AE
- AE Edelstahl
- Passend für Breite
- = 760 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 6,28 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021303
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Montagesteg, für AE, für B: 760 mm