Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
- Artikel-Nr.:
- SR 2332235
- Ausführung
- 19"-Ebene seitlich
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung - Einbaumöglichkeiten
- Im TS/SE mit Öffnungswinkel 130° oder 180°, abhängig vom gewählten Einbausatz
- Montagehinweis
- Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
- Hinweis
- Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
- Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 1.600 mm - Höheneinheiten
- 31 HE
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16,57 kg
- Bruttogewicht
- 17 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165137
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SR Schwenkrahmen, groß, mit Blende, für TS, VX SE, für B: 800 mm, 31 HE, Einbau seitlich
- Dokumentationen
- Anleitung
Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank
31 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen,
verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus
Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil.
Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500
N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm
DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muß
im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der
Baugruppen montierbar sein. Einbauebene der Baugruppen
seitlich angeordnet.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankbreite: B: 800 mm
31 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen,
verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus
Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil.
Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500
N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm
DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muß
im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der
Baugruppen montierbar sein. Einbauebene der Baugruppen
seitlich angeordnet.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankbreite: B: 800 mm