Schwenkrahmen, groß, ohne Blende für TS, VX SE, 600 mm und 1200 mm breite Schränke

Artikel-Nr.: SR 2336700

Für 600 mm und 1200 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, ohne Blende, zur Montage von 482,6 mm (19˝)-Einbaukomponenten.

Artikel-Nr.:
SR 2336700
Produktbeschreibung
Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung am Einbausatz
Montagehinweis
Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
Hinweis
Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
= 1.200 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm
Höheneinheiten
36 HE
Passend für Gehäusetyp
TS
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
11,939 kg
Bruttogewicht
12,567 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177021556
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SR Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für TS, VX SE, für B: 600/1200 mm, 36 HE
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail